EMS1x00 (環境監測器) 產品介紹
掌握機房環境狀態的好幫手
台達EMS1X00環境監測器(EnviroProbe),可提供機房單一機櫃或區域內溫度、濕度及流量的偵測功能,並將資料中心內的相關環境監測裝置(門禁、偵煙、火警、漏水…等)訊號,透過網路傳送給管理者。此外,配有數字與類比輸出的EnviroProbe還能控制與之接連的裝置,例如:傳送故障信號警報輸出,或是控制外部裝置(如電磁鎖)的啟動與解除,而當偵測到機房漏水時,內建蜂鳴器的EnviroProbe會發出響聲提醒,可協助機房管理者即時掌握資料中心環境狀態。
▲ EMS1x00(環境監測器)串接在EMS2000(中央監測站)上,可透過網路瀏覽器快速檢視,掌握資料中心環境狀態
高可用性
- 可偵測環境的溫度、濕度
- 背光LCD顯示
- 提供數字 / 類比輸出及輸入
高便利性
- 搭配 EnviroStation 中央監測站 (EMS2000) 可透過網路瀏覽器,可以在任何地方快速檢視
- 搭配 InfraSuite Manager 管理軟體,可于遠端監控並記錄
高彈性
- 可接收不同廠牌的數位格式訊號
- 在RS485模式下,最多可串接16台EMS1x00
EMS1000 (溫溼度偵測)
產品特色
- 內建溫度與濕度感測器
- LCD顯示(16字 x 2行)
- 4個輸入接點 (乾接點/ 濕接點)
- 以串接方式連接到 EMS2000
- 可調整ID地址
EMS1100 (數位輸出)
產品特色
- DO x 4: 4個數位輸出 Relay (NC/NO)
- LCD 顯示目前數位輸出狀態 (16 x 2)
- 可設定 16 組 ID 號碼
EMS1200 (類比輸入、輸出與漏水)
產品特色
- AI x 3: 2 個類比輸入 0~10V 或 0~20mA;1 個漏水偵測
- AO x 1: 1 個類比輸出 0~10V 或 4~20mA
- 1個蜂鳴器用來警示漏水偵測
- LCD 顯示目前 AI, AO 數值
- 可設定 16 組 ID 號碼