容量管理
隨著組織的業務量增加,資料中心所需的機櫃空間、網路、電力、製冷等需求亦伴隨著指數性的成長。然而,毫無規劃與盲目地擴張並非明智之舉,易造成不必要的資源浪費。「容量管理」是DCIM軟體管理活動中應用最廣泛,也最重要的功能之一。本功能模組的核心價值在於,分析目前設備的可用性再依照空間、重量、電源、網路與空調的考慮因素後,建議伺服器設備的最佳安裝位置。方便管理者更準確地評估資源消耗,並做出對應於實際應用規模容量之最適性規劃與決策,避免資源的浪費或多餘的設備擴充。
資料中心機房容量管理的內涵,可從四大面向作為規劃的目標:
- 機櫃空間
在中大型的資料中心機房中,機櫃容量使用狀況關係到未來IT設備佈署時可利用的空間。若缺乏充分的事前規劃,容易導致未來佈署新的IT設備時,機櫃內的可利用空間減少,降低了機櫃空間使用率。所帶來的影響可能除了是過多設備所導致機櫃空間不足,更有可能是既有設備的配置不當,造成了使用空間的浪費,造成新的IT資產難以安裝的狀況。InfraSuite Manager容量管理功能模組,可幫助管理者在配置當前及未來的設備前,率先作出最佳的佈局策略。
- 網路
網路的規劃是較為棘手的領域。一般而言,這是資料中心管理者未必會花費許多時間仔細規劃。實際上,如何讓機房內的網路設備被充分利用,避免過多或過少的佈署,仍是在機房管理中重要的工作項目。InfraSuite Manager容量管理功能模組,幫助管理者在新的IT設備進場安裝時,快速對應到事前規劃的網路連接埠。
- 電力
若管理者對資料中心機房的能耗沒有通盤的了解及規劃,容易造成不必要的成本浪費,亦無法提供設備可靠且品質穩定的供電環境。InfraSuite Manager容量管理功能模組,針對各機櫃內可提供電源能力,建議設備最佳擺設與電源配置方式。
- 製冷
隨著資料中心機房內的設備增減,彈性地調整、配置所需的製冷量,是機房管理者須關注的工作項目。機房內製冷量不足會導致熱區溫度攀升;相對地,過高的製冷量則造成不必要的能耗浪費。根據ASHRAE TC 9.9 2011建議書中指出,依據機房等級,將冷熱風道最佳化,調整至18~27°C範圍,可避免過冷而浪費不必要的能源。藉由InfraSuite Manager容量管理功能模組,可因應目前IT設備數量及佈署密度所需,從中規劃並優化當前機房內的製冷量,運用RCI (Rack Cooling Index,動態機櫃冷卻指數)及RTI (Return Heat Index,回風溫度指數)作為參考指標,用來建議設備擺放位置且避免因製冷力不足造成異常溫升情況。
功能優勢
- 主動分析機房容量機櫃負重、空間、電源、網路等使用狀況
- 依據現有機房配置狀態,建議新進IT設備的最佳擺放位置
- 同時具有多套規劃方案的能力
- 規劃方案可與當前容量使用合併,同步顯示規劃後容量使用狀況
- 規劃完成的方案可即時建置或先進行工單流程
- 規劃方案與分析內容皆可報表輸出